Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-475-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-D-475-R / 030-1-D-475-L. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.65
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 475.0
Force (kg) 215.0
Course (mm) 16.5
Pression de fonctionnement (bar) 345
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (in) 0.32
Sens de rotation tout droit
montage Threaded Body
Type de produit Bride tournante
Course de serrage vertical (mm) 8.128
Taille alimentation SAE #2
Gammes de produits 030
Notice de démarrage Double-Acting
PublishedDate 1675428088000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top