Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-S-2400-L
030-1-S-2400-L
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Betriebsdruck (PSI)
5000
Kraft (lbf)
2400.0
Hub (in)
1.12
Hub (mm)
28.4
Kraft (N)
1088.0
Betriebsdruck (bar)
345
Funktionsweise
einfachwirkend
Schwenkrichtung
linksschwenkend (Standard)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Vertikaler Spannhub (in)
0.5
PublishedDate
1675373343000
Produktreihe
030
Vertikaler Spannhub (mm)
12.7
Anschlussgewinde
SAE #4
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top