Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
030-1-S-2400-L
030-1-S-2400-L
La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force (lb)
2400.0
Course (in)
1.12
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Pression de fonctionnement (bar)
345
Course (mm)
28.4
Force (kg)
1088.0
Type de produit
Bride tournante
PublishedDate
1675373343000
Taille alimentation
SAE #4
Course de serrage vertical (in)
0.5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
030
montage
Threaded Body
Sens de rotation
à gauche (Standard)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Notice de démarrage
Single-Acting
Course de serrage vertical (mm)
12.7
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top