Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-S-4000-L
030-1-S-4000-L
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
4000.0
Hub (in)
1.07
Betriebsdruck (PSI)
5000
Kraft (N)
1800.0
Hub (mm)
27.2
Betriebsdruck (bar)
345
Produktreihe
030
Vertikaler Spannhub (mm)
11.43
Anschlussgewinde
SAE #4
Vertikaler Spannhub (in)
0.45
Befestigung
Einschraubzylinder
PublishedDate
1675374016000
Funktionsweise
einfachwirkend
Schwenkrichtung
linksschwenkend (Standard)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
Back to Top