Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-4000-L

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.07
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 4000.0
Course (mm) 27.2
Force (kg) 1800.0
Pression de fonctionnement (bar) 345
Notice de démarrage Single-Acting
montage Threaded Body
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (in) 0.45
Gammes de produits 030
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Course de serrage vertical (mm) 11.43
Sens de rotation à gauche (Standard)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1675374016000
Taille alimentation SAE #4
Type de produit Bride tournante
Back to Top