Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-4000-R

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 4000.0
Hub (in) 1.07
Betriebsdruck (PSI) 5000
Betriebsdruck (bar) 345
Hub (mm) 27.2
Kraft (N) 1800.0
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 030
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde SAE #4
Vertikaler Spannhub (mm) 11.43
Vertikaler Spannhub (in) 0.45
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Funktionsweise einfachwirkend
PublishedDate 1675374130000
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Back to Top