Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
030-1-S-4000-R
030-1-S-4000-R
La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.07
Force (lb)
4000.0
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Pression de fonctionnement (bar)
345
Course (mm)
27.2
Force (kg)
1800.0
Sens de rotation
à droite
Course de serrage vertical (in)
0.45
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Course de serrage vertical (mm)
11.43
Notice de démarrage
Single-Acting
Taille alimentation
SAE #4
Type de produit
Bride tournante
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
030
PublishedDate
1675374130000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
montage
Threaded Body
Back to Top