Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-4000-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-S-4000-R ODER HIER 030-1-S-4000-L. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 4000.0
Hub (in) 1.07
Betriebsdruck (PSI) 5000
Kraft (N) 1800.0
Betriebsdruck (bar) 345
Hub (mm) 27.2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 030
PublishedDate 1675373967000
Vertikaler Spannhub (in) 0.45
Funktionsweise einfachwirkend
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Vertikaler Spannhub (mm) 11.43
Schwenkrichtung Linearhub
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde SAE #4
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Befestigung Einschraubzylinder
Back to Top