Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-4000-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-S-4000-R / 030-1-S-4000-L. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.07
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 4000.0
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 1800.0
Course (mm) 27.2
Notice de démarrage Single-Acting
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation tout droit
montage Threaded Body
Course de serrage vertical (in) 0.45
PublishedDate 1675373967000
Type de produit Bride tournante
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 030
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille alimentation SAE #4
Course de serrage vertical (mm) 11.43
Back to Top