Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-475-L

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 0.65
Kraft (lbf) 475.0
Kraft (N) 215.0
Hub (mm) 16.5
Betriebsdruck (bar) 345
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Befestigung Einschraubzylinder
Funktionsweise einfachwirkend
Vertikaler Spannhub (mm) 5.334
PublishedDate 1675373401000
Produktreihe 030
Vertikaler Spannhub (in) 0.21
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung linksschwenkend (Standard)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde SAE #2
Back to Top