Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-475-L

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 475.0
Course (in) 0.65
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 215.0
Course (mm) 16.5
montage Threaded Body
Sens de rotation à gauche (Standard)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 030
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675373401000
Course de serrage vertical (mm) 5.334
Notice de démarrage Single-Acting
Type de produit Bride tournante
Taille alimentation SAE #2
Course de serrage vertical (in) 0.21
Back to Top