Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
030-1-S-475-R
030-1-S-475-R
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
475.0
Betriebsdruck (PSI)
5000
Hub (in)
0.65
Betriebsdruck (bar)
345
Kraft (N)
215.0
Hub (mm)
16.5
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
PublishedDate
1675373698000
Funktionsweise
einfachwirkend
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Vertikaler Spannhub (mm)
5.334
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
030
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde
SAE #2
Vertikaler Spannhub (in)
0.21
Befestigung
Einschraubzylinder
Back to Top