Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-475-R

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher

Citation

We are updating the cart...
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.65
Force (lb) 475.0
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (kg) 215.0
Pression de fonctionnement (bar) 345
Course (mm) 16.5
PublishedDate 1675373698000
Sens de rotation à droite
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Notice de démarrage Single-Acting
Taille alimentation SAE #2
Course de serrage vertical (in) 0.21
Course de serrage vertical (mm) 5.334
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Threaded Body
Gammes de produits 030
Type de produit Bride tournante
Back to Top