Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
031-S-475
031-S-475
031 - SELECT Hydraulische Spannarme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
0.63
Länge (in)
1.929
Gewicht (lb)
0.159
Gewicht (kg)
0.07
Länge (mm)
49.0
Weite (mm)
16.0
Produktreihe
031
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top