Dispositifs de Serrage Hydraulique
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-S-475

Bras de serrage hydraulique SELECT
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.159
Longueur (in) 1.929
Largeur (in) 0.63
Poids (kg) 0.07
Longueur (mm) 49.0
Largeur (mm) 16.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Bras serrage
Gammes de produits 031
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top