pneumatische Spanner für kleine Lasten
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-132-290

Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Schwenkhub (in) 0.56
Hub (in) 1.13
Spannhub (in) 0.57
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.008
Gewicht (lb) 0.94
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 30
Spannhub (in) 0.57
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Schwenkhub (in) 0.56
Spannhub (mm) 14.5
Gewicht (kg) 0.43
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 133
Spannhub (mm) 14.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.24
Hub (mm) 28.8
Schwenkhub (mm) 14.3
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Schwenkhub (mm) 14.3
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Befestigung Einschraubzylinder
Schwenkrichtung linksschwenkend
Produktreihe 035
Abfragbar Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Sicherungsmutter 051-187-160
Ersatz Dichtungssatz 905517
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktzubehör
905517
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
051-187-160
Befestigungsmutter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top