Pneumatiques Petite Capacité
SELECT line of pneumatic swing/pull clamps are designed for applications not requiring hydraulic power.

035-132-290

La ligne SELECT de brides pivotantes/à traction pneumatiques est conçue pour des applications ne nécessitant pas l'énergie hydraulique. Les serrages à action rapide peuvent générer jusqu'à 23 kilos de force de serrage obtenue à partir de l'air comprimé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.13
Course verticale (in) 0.57
Force de serrage à 5bars (lbf.) 30
Alesage cylindre (in) 1.26
Course pendant la rotation (in) 0.56
Poids (lb) 0.94
Consommation air (in³) 0.008
Course pendant la rotation (in) 0.56
Course verticale (in) 0.57
Poids (kg) 0.43
Course verticale (mm) 14.5
Alesage cylindre (mm) 32
Course pendant la rotation (mm) 14.3
Consommation air (dm³) 0.24
Course verticale (mm) 14.5
Course (mm) 28.8
Force de serrage à 5bars (N) 133
Course pendant la rotation (mm) 14.3
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Corps fileté
Contre écrou 051-187-160
Détecteurs inclus Non
Taille Port air 1/8 NPT
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 905517
Sens de rotation à gauche
Gammes de produits 035
Accessoires de produit
905517
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
051-187-160
Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top