pneumatische Spanner für kleine Lasten
Select pneumatic clamp arm.

036-551-02

Spannarm (verlängert)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.13
Spannarmlänge (in) 2.36
Gewicht (kg) 0.06
Spannarmlänge (mm) 60
Zubehör-Typ Spannarm
Spannarm (Arm) einseitig
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 035-125|035-225
Back to Top