Pneumatiques Petite Capacité
Select pneumatic clamp arm.

036-551-02

Ces bras de serrage standards sont conçus spécialement pour nos brides pivotantes pneumatiques.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.13
Longueur bras (in) 2.36
Longueur bras (mm) 60
Poids (kg) 0.06
Utilisé avec Modele/Gamme 035-125|035-225
Bras (Arm) Single
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Type d'accessoires Clamping Arm
Back to Top