pneumatische Spanner für kleine Lasten
Select pneumatic clamp arm.

036-630-01

Spannarm (Standard)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2
Gewicht (lb) 0.15
Gewicht (kg) 0.07
Spannarmlänge (mm) 50.8
Wird verwendet bei Modell/Serie 035-132|035-232|035-140|035-240
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Spannarm
Spannarm (Arm) einseitig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top