Pneumatiques Petite Capacité
Select pneumatic clamp arm.

036-630-01

Ces bras de serrage standards sont conçus spécialement pour nos brides pivotantes pneumatiques.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.15
Longueur bras (in) 2
Poids (kg) 0.07
Longueur bras (mm) 50.8
Type d'accessoires Clamping Arm
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Bras (Arm) Single
Utilisé avec Modele/Gamme 035-132|035-232|035-140|035-240
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top