pneumatische Spanner für kleine Lasten
Select pneumatic clamp arm.

036-630-02

Spannarm (verlängert)
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.21
Spannarmlänge (in) 3.63
Gewicht (kg) 0.1
Spannarmlänge (mm) 92.1
Zubehör-Typ Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm (Arm) einseitig
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 035-132|035-232|035-140|035-240
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top