Pneumatiques Petite Capacité
Select pneumatic clamp arm.

036-630-02

Ces bras de serrage standards sont conçus spécialement pour nos brides pivotantes pneumatiques.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.21
Longueur bras (in) 3.63
Longueur bras (mm) 92.1
Poids (kg) 0.1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Type d'accessoires Clamping Arm
Bras (Arm) Single
Utilisé avec Modele/Gamme 035-132|035-232|035-140|035-240
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top