Hydraulisches Spannen
The DESTACO Air/Hydraulic Power Booster converts normal shop-line air pressure to high-pressure hydraulic power.

039-104-000DE

Druckluft aus dem Leitungsnetz wird durch Druckübersetzer in hydraulischen Hochdruck umgewandelt.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangsdruck (PSI) 3840.0
nutzbare Ölmenge (in3) 4.0
Gewicht (lb) 23.0
Ausgangsdruck (bar) 265.0
Gewicht (kg) 10.45
nutzbare Ölmenge (cm3) 66.0
PublishedDate 1674164215000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 039
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Druckübersetzer
Back to Top