Dispositifs de Serrage Hydraulique
The DESTACO Air/Hydraulic Power Booster converts normal shop-line air pressure to high-pressure hydraulic power.

039-104-000DE

Le multiplicateur de puissance pneumatique/hydraulique DE-STA-CO convertit la pression d’air normale shop-line en une puissance hydraulique à haute pression. Les deux modèles disponibles fournissent des cylindrées allant de 1 cu. in. à 4 cu. in.par course
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 23.0
Pression de sortie (PSI) 3840.0
Capacité d'utilisation huile (in3) 4.0
Capacité d'utilisation huile 66.0
Pression de sortie (bar) 265.0
Poids (kg) 10.45
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 039
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1674164215000
Type de produit Booster pneumatique/hydraulique
Back to Top