Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

11002P-P-C

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.5
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Maximale Fingerlänge (in) 4.13
Zylinder Durchmesser (in) 2.99
Greifkraft (lbf) 456
Hub (in) 1.18
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 2.04
Hub (mm) 30
Greifkraft (N) 2030
Maximale Fingerlänge (mm) 105
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Sonderausführung Präzision
Produktreihe 2P
Anzahl der Spannbacken 2
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Optionaler Sensor Ja
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top