Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
11002P-P-C
11002P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
4.5
Alesage cylindre (in)
2.99
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Force de serrage (lbf)
456
Longueur doigts maxi (in)
4.13
Course (in)
1.18
Alesage cylindre (mm)
76
Force de serrage (N)
2030
Poids (kg)
2.04
Imperial or Metric Product
Impérial
Course (mm)
30
Longueur doigts maxi (mm)
105
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Précision
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit
Solutions de Pince
nombre de mors
2
Gammes de produits
2P
Back to Top