Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
109000
maximum_torque_inlb_english
40293
Durchmesser Montagefläche (in)
13.75
center_thru_hole_diameter_in_english
4.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
40293
Axiale Ausgangsleistung (lb)
10800
mounting_surface_diameter_in_english
13.75
Innere Trägheit (lb-in²)
3296
center_distance_in_english
10.5
Höhe zur Montagefläche (in)
14
Innere Trägheit (lb-in²)
3296
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
109000
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
34920
Distanz zum Zentrum (in)
10.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3989
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1135
Radiale Ausgangsleistung (lb)
15800
output_thrust_axial_capacity_lb_english
10800
height_t0_mounting_surface_in_english
14
b10_torque_capacity_inlb_english
34920
output_radial_capactiry_lb_english
15800
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.75
center_thru_hole_diameter_mm_metric
120.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
48060
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
3946
height_t0_mounting_surface_mm_metric
355.6
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
31.899
output_radial_capactiry_n_metric
70310
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
120.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.965
Höhe zur Montagefläche (mm)
355.6
Radiale Ausgangsleistung (N)
70310
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.899
Maximales Drehmoment (Nm)
4553
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.332
Distanz zum Zentrum (mm)
266.7
b10_torque_capacity_nm_metric
3946
Maximales Drehmoment (Nm)
4553
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
mounting_surface_diameter_mm_metric
349.25
Axiale Ausgangsleistung (N)
48060
Durchmesser Montagefläche (mm)
349.3
center_distance_mm_metric
266.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.167
Innere Trägheit (kgm²)
0.965