b10_torque_capacity_inlb_english
34920
Couple Maxi (in-lb)
40293
Inertie Max à 20 Index par mn
1135
maximum_torque_inlb_english
40293
B10 Capactité de couple (in-lb)
34920
output_thrust_axial_capacity_lb_english
10800
center_distance_in_english
10.5
Diametre trou central (in)
4.75
Inertie Max (lb-in²)
3296
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
109000
Hauteur surface de montage (in)
14
output_radial_capactiry_lb_english
15800
height_t0_mounting_surface_in_english
14
Capacité poussée axiale (lb)
10800
Distance du centre (in)
10.5
Capacité sortie radiale (lb)
15800
center_thru_hole_diameter_in_english
4.75
Diametre surface de montage (in)
13.75
Inertie Max (lb-in²)
3296
mounting_surface_diameter_in_english
13.75
Inertie Max à 20 Index par mn
3989
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
109000
Inertie Max à 20 Index par mn
1.167
Distance du centre (mm)
266.7
Capacité sortie radiale (N)
70310
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.899
Inertie interne (kgm²)
0.965
Diametre trou central (mm)
120.7
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
355.6
center_thru_hole_diameter_mm_metric
120.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.332
output_thrust_axial_capacity_n_metric
48060
b10_torque_capacity_nm_metric
3946
Couple Maxi (Nm)
4553
Inertie interne (kgm²)
0.965
Diametre surface de montage (mm)
349.3
Couple Maxi (Nm)
4553
Capacité poussée axiale (N)
48060
mounting_surface_diameter_mm_metric
349.25
Hauteur surface de montage (mm)
355.6
output_radial_capactiry_n_metric
70310
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
31.899
B10 Capactité de couple (Nm)
3946
center_distance_mm_metric
266.7