Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

14002P-P-C

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 4.13
Maximale Fingerlänge (in) 4.33
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Gewicht (lb) 9.26
Hub (in) 1.57
Greifkraft (lbf) 906
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 40
Zylinder Durchmesser (mm) 105
Greifkraft (N) 4031
Maximale Fingerlänge (mm) 110
Gewicht (kg) 4.2
Anzahl der Spannbacken 2
Optionaler Sensor Ja
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe 2P
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Präzision
Back to Top