Robohand Pinces
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

14002P-P-C

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 906
Course (in) 1.57
Poids (lb) 9.26
Longueur doigts maxi (in) 4.33
Pressure Range (psi) 30 - 100 psi
Alesage cylindre (in) 4.13
Poids (kg) 4.2
Course (mm) 40
Alesage cylindre (mm) 105
Longueur doigts maxi (mm) 110
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 4031
Caractéristiques spéciales Précision
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits 2P
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.16
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Detecteur en option Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Back to Top