Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
14002P-P
14002P-P
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
4.13
Greifkraft (lbf)
1400
Gewicht (lb)
9.26
Hub (in)
1.02
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
4.33
Hub (mm)
26
Zylinder Durchmesser (mm)
105
Gewicht (kg)
4.2
Maximale Fingerlänge (mm)
110
Greifkraft (N)
6232
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.16
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe
2P
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Optionaler Sensor
Ja
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Sonderausführung
Präzision
Produkt Typen
Parallelgreifer
Back to Top