Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
14002P-P
14002P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
4.13
Course (in)
1.02
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Force de serrage (lbf)
1400
Longueur doigts maxi (in)
4.33
Poids (lb)
9.26
Imperial or Metric Product
Impérial
Longueur doigts maxi (mm)
110
Alesage cylindre (mm)
105
Poids (kg)
4.2
Force de serrage (N)
6232
Course (mm)
26
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.16
Detecteur en option
Oui
Fonction de produit
Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales
Précision
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
2P
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
2
Back to Top