Robohand Greifer
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

14003P-P-C

Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 4.33
Druckbereich (psi) 30 - 100
Zylinder Durchmesser (in) 4.13
Hub pro Backe 0.51
Hub (in) 1.57
Gewicht (lb) 10.36
Greifkraft (lbf) 906
Maximale Fingerlänge (mm) 110
Zylinder Durchmesser (mm) 105
Gewicht (kg) 4.7
Greifkraft (N) 4031
Hub (mm) 40
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub pro Backe (mm) 13
Optionaler Sensor Ja
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb synchronisiert
Sonderausführung Präzision
Produktreihe 3P
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Federunterstützung Optional
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Anzahl der Spannbacken 3
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top