Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
14003P-P-C
14003P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.57
Course par mors (po)
0.51
Longueur doigts maxi (in)
4.33
Alesage cylindre (in)
4.13
Pressure Range (psi)
30 - 100
Force de serrage (lbf)
906
Poids (lb)
10.36
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
4.7
Longueur doigts maxi (mm)
110
Force de serrage (N)
4031
Course (mm)
40
Course par mors (mm)
13
Alesage cylindre (mm)
105
Mouvement mors
Synchrone
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
3
Gammes de produits
3P
Detecteur en option
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
Précision
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.16
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top