Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
14003P-P
14003P-P
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub pro Backe
0.51
Hub (in)
1.02
Greifkraft (lbf)
1366
Zylinder Durchmesser (in)
4.13
Gewicht (lb)
10.36
Druckbereich (psi)
30 - 100
Maximale Fingerlänge (in)
4.33
Greifkraft (N)
6077
Zylinder Durchmesser (mm)
105
Maximale Fingerlänge (mm)
110
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub pro Backe (mm)
13
Hub (mm)
26
Gewicht (kg)
4.7
Sonderausführung
Präzision
Optionaler Sensor
Ja
Produktreihe
3P
Federunterstützung
Optional
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.16
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Anzahl der Spannbacken
3
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb
synchronisiert
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Greifen
Back to Top