Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
14003P-P
14003P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course par mors (po)
0.51
Course (in)
1.02
Force de serrage (lbf)
1366
Pressure Range (psi)
30 - 100
Poids (lb)
10.36
Alesage cylindre (in)
4.13
Longueur doigts maxi (in)
4.33
Imperial or Metric Product
Impérial
Course par mors (mm)
13
Course (mm)
26
Poids (kg)
4.7
Alesage cylindre (mm)
105
Force de serrage (N)
6077
Longueur doigts maxi (mm)
110
Fonction de produit
Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales
Précision
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
3
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits
3P
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.16
Detecteur en option
Oui
Mouvement mors
Synchrone
Assistance ressorts
Optionnel
Back to Top