Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

16502P-P-C

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 4.72
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Hub (in) 1.97
Maximale Fingerlänge (in) 4.53
Greifkraft (lbf) 1546
Gewicht (lb) 19.26
Hub (mm) 50
Zylinder Durchmesser (mm) 120
Greifkraft (N) 6878
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm) 115
Gewicht (kg) 8.74
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.29
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Präzision
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktfunktion Greifen
Produktreihe 2P
Optionaler Sensor Ja
Anzahl der Spannbacken 2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen Parallelgreifer
Back to Top