Robohand Pinces
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

16502P-P-C

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 1546
Poids (lb) 19.26
Alesage cylindre (in) 4.72
Pressure Range (psi) 30 - 100 psi
Course (in) 1.97
Longueur doigts maxi (in) 4.53
Course (mm) 50
Longueur doigts maxi (mm) 115
Poids (kg) 8.74
Force de serrage (N) 6878
Alesage cylindre (mm) 120
Imperial or Metric Product Impérial
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option Oui
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.29
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Gammes de produits 2P
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Précision
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top