Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2002-UB-LS-BLK
2002-UB-LS-BLK
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.49
Spannarmlänge (in)
1.93
Haltekraft (lb)
600.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.28
Höhe unter Spannarm (mm)
32.5
Gewicht (kg)
0.22
Maximale Haltekraft (N)
2700.0
Spannarmlänge (mm)
49.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
PublishedDate
1725393850000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spindelzubehör
215208-M
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
2002
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75.0
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Back to Top