Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2002-UB
2002-UB
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.49
Haltekraft (lb)
600
Spannarmlänge (in)
1.93
Höhe unter Spannarm (in)
1.28
Höhe unter Spannarm (mm)
32.5
Spannarmlänge (mm)
49
Gewicht (kg)
0.22
Maximale Haltekraft (N)
2700
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Basis Montage Ausführung
gerade
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
215208-M
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktreihe
2002
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Vertikal
Betriebsablauf
2
Zusatzverriegelung
Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produkt Typen
Standard
Flankenscheiben
215105
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top