Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
215208-M
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.13
Sauger Breite (in)
0.63
Gewinde (mm)
M6 x 1.00
Sauger Breite (mm)
16.0
Länge (mm)
54.0
Produkt Typen
Spannerzubehör
283-HTS_TARIFF_CODE
82057000
PublishedDate
1691694393000
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
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
Wird verwendet bei Modell/Serie
2002-U|2002-UB|2002-UR|2002-UBR|2002-U207|2002-UR207|2017-U|2017-UR
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top