Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

215208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.13
Largeur capot (in) 0.63
Largeur capot (mm) 16.0
Filet (mm) M6 x 1.00
Longueur (mm) 54.0
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit Clamp Accessories
PublishedDate 1691694393000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
Utilisé avec Modele/Gamme 2002-U|2002-UB|2002-UR|2002-UBR|2002-U207|2002-UR207|2017-U|2017-UR
283-HTS_TARIFF_CODE 82057000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top