Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-UB
2002-UB
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
1.93
Hauteur sous étrier (in)
1.28
Poids (lb)
0.49
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (kg)
0.22
Effort de maintien maximum (N)
2700
Longueur Etrier (mm)
49
Hauteur sous étrier (mm)
32.5
poignée
Verticale
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Matériel standard
Acier
Rondelle
215105
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Variation posage pièce
Non
Application -Travail du bois
Excellent/High
Ouverture poignée (+10°)
66
Assemblage goupille
215208-M
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
2002
Cycle de travail
2
Style de base de montage
Base droite
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top