Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2007-SB
2007-SB
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.85
Haltekraft (lb)
1000
Höhe unter Spannarm (in)
1.68
Gewicht (lb)
1.19
Maximale Haltekraft (N)
4450
Gewicht (kg)
0.54
Höhe unter Spannarm (mm)
42.7
Spannarmlänge (mm)
72.4
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spindelhalter
2007115-E
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
gerade
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Vertikal
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Standard-Material
Stahl
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
2007
PublishedDate
1725480079000
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produktzubehör
2007115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top