Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-SB
2007-SB
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.19
Effort de maintien (lbf)
1000
Hauteur sous étrier (in)
1.68
Longueur Etrier (in)
2.85
Longueur Etrier (mm)
72.4
Effort de maintien maximum (N)
4450
Hauteur sous étrier (mm)
42.7
Poids (kg)
0.54
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Ouverture poignée (+10°)
64
Application -Travail du bois
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Base droite
Gammes de produits
2007
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Style d'étrier
Bras renforcé
Boulon
2007115-E
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
Service environnement
Normal
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
PublishedDate
1725480079000
poignée
Verticale
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
2007115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top