Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with solid bar.

2007-SBR

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.68
Haltekraft (lb) 1000
Spannarmlänge (in) 2.85
Gewicht (lb) 1.19
Maximale Haltekraft (N) 4450
Spannarmlänge (mm) 72.4
Höhe unter Spannarm (mm) 42.7
Gewicht (kg) 0.54
PublishedDate 1725455634000
Handgriff Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Zusatzverriegelung Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Standard-Material Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 64
Betriebsablauf 2
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 76
Bediener Umgebung Normal
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Spindelhalter 2007115-E
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktreihe 2007
Anwendung - Schweissen Gut
Produktzubehör
207405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2007-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top