Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-SBR
2007-SBR
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.85
Effort de maintien (lbf)
1000
Poids (lb)
1.19
Hauteur sous étrier (in)
1.68
Effort de maintien maximum (N)
4450
Longueur Etrier (mm)
72.4
Poids (kg)
0.54
Hauteur sous étrier (mm)
42.7
Toggle Lock plus
Oui
Style de base de montage
Base droite
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Boulon
2007115-E
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1725455634000
Style d'étrier
Bras renforcé
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
64
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
Gammes de produits
2007
Cycle de travail
2
Accessoires de produit
207405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2007-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top