Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2007-SR
2007-SR
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.85
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
1.19
Spannarmlänge (mm)
72.4
Gewicht (kg)
0.54
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Betriebsablauf
2
Spindelhalter
2007115-E
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
2007
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Montage
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725395449000
Zusatzverriegelung
Ja
Produktzubehör
207405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2007-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top