Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-SR
2007-SR
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.85
Poids (lb)
1.19
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (mm)
72.4
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Poids (kg)
0.54
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Ouverture poignée (+10°)
64.0
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
2007
Type de produit
Standard
poignée
Verticale
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Boulon
2007115-E
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Cycle de travail
2
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1725395449000
Style de base de montage
Base bridée
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style d'étrier
Bras renforcé
Toggle Lock plus
Oui
Application -Usinage
Faible/Bas
Service environnement
Normal
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
207405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2007-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top